STMM-105-02-H-D-RA - 2mm/.079in Shrouded Box Header IDC Mate, 10 Pin, 2 Row, Right Angle, 30µin Gold/Flash, .120in Post
特色
2.00 mm(.0787")间距
所有普通端子数量从4到25不等
顶针槽口
打孔、直角和表面安装
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
| STMM-105-02-S-D-RA | 0 | Tube | 1 | 35 | 电镀 | 不支持 |
| STMM-105-02-G-D-RA | 0 | Tube | 1 | 35 | 电镀 | 不支持 |
| STMM-105-02-F-D-RA | 0 | Tube | 1 | 35 | 电镀 | 不支持 |
| STMM-105-02-L-D-RA | 0 | Tube | 1 | 35 | 电镀 | 不支持 |
| STMM-105-02-T-D-RA | 0 | Tube | 1 | 35 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包35个零件) |