T1M44-M-2830-01-H - 1.27mm(.05英寸)间距线对板 / 线对线压接针脚触点插头 / 端子(公针),迷你卷盘,Tiger Eye™
特色
.050"(1.27 mm)间距
匹配28和30 AWG电缆
可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)
铍铜压接针脚端子
迷你卷盘端子
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
| T1M44-M-2830-01-G | 0 | 卷盘 | 5000 | 5000 | 电镀 | 不支持 |
| T1M44-M-2830-01-GF | 0 | 卷盘 | 5000 | 5000 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 卷盘(每包5000件) |