T1M44-R-2830-01-H - 1.27mm(.05in)间距线对板/线对线压接针脚触点插头/端子(公头),全卷盘,Tiger Eye™
特色
.050"(1.27 mm)间距
匹配28和30 AWG电缆
可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)
铍铜压接针脚端子
卷盘包装针脚(35k卷盘)
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。