T1PS-03-28-GF-03.0 1mm(.0394 英寸)间距线对线面板安装插头电缆,单排,插头/公到插座/母头,闭锁,微型对接™
特色
可选择单端、双端或转接端
适合厚度为0.033"(0.84 mm)、0.062"(1.57 mm)和0.090"(2.29 mm)的面板
3 - 10个针位
28或30 AWG电线
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。