注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
TEMS-115-02-03.0-FG-D-A-K-TR
0
带式和卷盘
1
475
封装
不支持
TEMS-115-02-03.0-H-D-A-K-FR
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
应用:与耐用型Tiger Eye™端子插座对接
端子系统:0.31 mm(.012")直径接线柱
间距:0.80 mm(.0315")
高达8 Gbps的性能
特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求
组装方向:垂直
针脚:表面安装