TFC-105-02-F-D-TR - 1.27mm(.05英寸)间距板对板/线对板带护罩盒插头连接器,低成本,双排,直角或垂直,表面安装(SMT)/通孔,锁紧卡箍选项,Tiger Eye ™
作为TFM系列的经济型替代,TFC系列是用于高可靠性应用的通孔式和表面安装插头料带。该系列是.050" (1.27 mm) 间距连接器,提供单排或双排布置。
特色
高达8 Gbps的性能
间距:.050"(1.27 mm)
端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱
多种堆叠高度
应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座和电缆组件对接
组装方向:垂直、直角
针脚:通孔式、表面安装
额定电流:最大2.9 A
额定电压:最大275 VAC/388 VDC
特色:成本更低的电镀选项
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
| TFC-105-02-F-D | 0 | Tube | 1 | 59 | 封装 | 不支持 |
| TFC-105-02-F-D-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| TFC-105-02-L-D-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 450 | 电镀 | 不支持 |
| TFC-105-02-FM-D-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 450 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包475个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |