TFC-150-02-L-D-K 1.27mm(.05英寸)间距板对板/线对板带护罩盒插头连接器,低成本,双排,直角或垂直,表面安装(SMT)/通孔,锁紧卡箍选项,Tiger Eye ™
作为TFM系列的经济型替代,TFC系列是用于高可靠性应用的通孔式和表面安装插头料带。该系列是.050" (1.27 mm) 间距连接器,提供单排或双排布置。
特色
高达8 Gbps的性能
间距:.050"(1.27 mm)
端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱
多种堆叠高度
应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座和电缆组件对接
组装方向:垂直、直角
针脚:通孔式、表面安装
额定电流:最大2.9 A
额定电压:最大275 VAC/388 VDC
特色:成本更低的电镀选项
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。