TFM-130-02-S-D-WT - .05in/1.27mm Tiger Eye Box Header Connector, 60 Pin, 2 Row, Weld Tab, 30µin Gold/Tin, SMT, .250in Ht
一系列带有Tiger Eye™端子的通孔式表面安装插头料带,适用于高可靠性应用。TFM系列是050" (1.27 mm) 间距连接器,提供单排或双排布置。
特色
高达8 Gbps的性能
间距:.050"(1.27 mm)
端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱
组装方向:垂直、直角、水平
针脚:通孔式、表面安装
应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座和电缆组件对接
额定电流:最大3.7 A
额定电压:最大250 VAC/354 VDC
带护罩壳体可实现盲插
多种堆叠高度
特色:提供螺丝紧固、焊接片和焊钉选项,可满足极高的耐用性要求
达到或超过MIL-DTL-55302测试标准
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| TFM-130-02-S-D-WT-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| TFM-130-02-S-D-WT-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 325 | 封装 | 不支持 |
| TFM-130-02-STL-D-WT | 0 | Tube | 1 | 12 | 电镀 | 不支持 |
| TFM-130-02-F-D-WT | 0 | Tube | 1 | 12 | 电镀 | 不支持 |
| TFM-130-02-L-D-WT | 0 | Tube | 1 | 12 | 电镀 | 不支持 |
| TFM-130-02-H-D-WT | 0 | Tube | 1 | 12 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包12个零件) |