TFSST-07-30-G-06.00-S - 1.27 毫米(.05 英寸)间距线对板/线对线插头电缆,单排,插头/公对插头/公或插座/母头,特氟龙™含氟聚合物 (FEP),闩锁选项,Tiger Eye ™
特色
Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。
.050"(1.27 mm)间距
28和30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆
提供与其对接的带护罩Tiger Eye™插座料带
顶针单排系统,50端子
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。