TLW-101-06-F-S - .100in/2.54mm Low Profile Through Hole Strip Header, 1 Pin, 1 Row, Gold Flash/Tin, .105in Post, .135in Tail
特色
应用:各种不同的接线柱高度可选择Samtec插座来满足堆叠高度和性能需求
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角