TLW-101-06-G-D - .100in/2.54mm Low Profile Through Hole Strip Header, 2 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .105in Post, .135in Tail
特色
应用:各种不同的接线柱高度可选择Samtec插座来满足堆叠高度和性能需求
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
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
| 明天发货:4016件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLW-101-06-S-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| TLW-101-06-L-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| TLW-101-06-F-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| TLW-101-06-T-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |