TLW-103-05-F-S - .100in/2.54mm Low Profile Through Hole Strip Header, 3 Pin, 1 Row, Gold Flash/Tin, .105in Post, .170in Tail
特色
应用:各种不同的接线柱高度可选择Samtec插座来满足堆叠高度和性能需求
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
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
| TLW-103-05-T-S | 3389 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| TLW-103-05-G-S | 400 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |