TLW-108-06-F-D - .100in/2.54mm Low Profile Through Hole Strip Header, 16 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, .105in Post, .135in Tail
特色
应用:各种不同的接线柱高度可选择Samtec插座来满足堆叠高度和性能需求
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
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
| TLW-108-06-TM-D | 1517 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| TLW-108-06-G-D | 875 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |