TMM-104-06-T-S-SM-P-FR

轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距 RoHS标识 产品规格

TMM-104-06-T-S-SM-P-FR

轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距 RoHS标识

产品规格

登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持
尚未拥有账户?立即创建

单击此处查看此产品的当前交货时间。

您的用户资料中保存您偏好的CAD下载类型。

2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。

在选择产品上需要帮助?请查看产品目录页面

在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。

欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]

需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组

特色

  • 应用:提供业内最大可选轻薄型端子数量、接线柱长度和选项

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 高达8 Gbps的性能

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:FleXYZ™在三个轴向上设计灵活,四排宽,端子可达200个

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.