TMM-111-06-SM-D-SM - 轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距
TMM是用于通孔式或表面安装终端的插头料带。提供最高4排200端子配置,这款2.00 mm (.0789")连接器为设计师提供巨大的灵活性和高达每个端子3.2安培的电流。
特色
应用:提供业内最大可选轻薄型端子数量、接线柱长度和选项
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
高达8 Gbps的性能
组装方向:垂直、直角
间距:2.00 mm(.0787")
特色:FleXYZ™在三个轴向上设计灵活,四排宽,端子可达200个
针脚:通孔式、表面安装
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
| TMM-111-06-G-D-SM | 366 | Tube | 1 | 26 | 电镀 | 是的 |
| TMM-111-06-S-D-SM | 366 | Tube | 1 | 26 | 电镀 | 是的 |
| TMM-111-06-L-D-SM | 366 | Tube | 1 | 26 | 电镀 | 是的 |
| TMM-111-06-T-D-SM | 366 | Tube | 1 | 26 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |