请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
TMM-132-01-H-D-RA-028
0
Bulk
1
电镀
不支持
TMM-132-01-F-D-RA-028
TMM-132-01-L-D-RA-028
TMM-132-01-LM-D-RA-028
TMM-132-01-G-D-RA-028
TMM-132-01-SM-D-RA-028
TMM-132-01-S-D-RA-028
TMM-132-01-FM-D-RA-028
TMM-132-01-TM-D-RA-028
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
应用:提供业内最大可选轻薄型端子数量、接线柱长度和选项
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
高达8 Gbps的性能
组装方向:垂直、直角
间距:2.00 mm(.0787")
特色:FleXYZ™在三个轴向上设计灵活,四排宽,端子可达200个
针脚:通孔式、表面安装
Automotive A-Series product available for this series