TMM-139-01-TM-Q-RA

轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距 RoHS标识 产品规格

TMM-139-01-TM-Q-RA

轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距 RoHS标识
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
  • 应用:提供业内最大可选轻薄型端子数量、接线柱长度和选项

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 高达8 Gbps的性能

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:FleXYZ™在三个轴向上设计灵活,四排宽,端子可达200个

  • 针脚:通孔式、表面安装

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.