TMM-142-01-TM-Q-RA-059 轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距

TMM是用于通孔式或表面安装终端的插头料带。提供最高4排200端子配置,这款2.00 mm (.0789")连接器为设计师提供巨大的灵活性和高达每个端子3.2安培的电流。

特色

  • 应用:提供业内最大可选轻薄型端子数量、接线柱长度和选项

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 高达8 Gbps的性能

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:FleXYZ™在三个轴向上设计灵活,四排宽,端子可达200个

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 提供汽车A系列产品

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 2500
价格 $11.906 $11.270 $10.847 $10.582 $8.094 $7.264 $5.604 $3.945
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

CLT系列缩略图
CLT

轻薄型双摩擦插座,2.00 mm间距

ESQT系列缩略图
ESQT

FleXYZ™灵活高度插座料带,2.00mm间距

MMS系列缩略图
MMS

传统插座料带,2.00 mm(.0787")间距

SMM系列缩略图
SMM

轻薄型插座料带,2.00 mm间距

SQT系列缩略图
SQT

高性价比加固PCB插座,2.00mm间距

SQW系列缩略图
SQW

高性价比加固PCB插座,2.00mm间距

TLE系列缩略图
TLE

2.00 mm Tiger Beam™高性价比单梁插座料带

TCSD系列缩略图
TCSD

IDC插座电缆组件,2.00"间距

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策