TOLC-135-22-L-Q-A - .050" FOURRAY™四排针脚料带
特色
应用:与高稳定性Tiger Buy™端子插座对接
端子系统:.010" (0.25 mm) x .015" (0.38 mm)接线柱
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求
针脚:表面安装
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
| TOLC-135-22-L-Q-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| TOLC-135-22-L-Q-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 150 | 封装 | 不支持 |
| TOLC-135-22-F-Q-A | 0 | Tube | 1 | 11 | 电镀 | 不支持 |
| TOLC-135-22-S-Q-A | 0 | Tube | 1 | 11 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包11个零件) |