TSDF-21-S-S 1.27mm(.05英寸)间距线对板/线对线插头电缆连接器压接外壳,单排或双排,插头/公头,锁定选项,Tiger Eye ™
特色
.050"(1.27 mm)间距
28和30 AWG电缆
顶针式,双排系统,最多可达100颗端子
顶针单排系统,50端子
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。