TSM - .100" 表面安装端子料带

表面安装.025"方形接线柱端子料带有单排、双排、三排可供选择,拥有竖立直角或混合技术针脚。是一款 Extended Life Product™(长寿命产品),通过了10年的混合流动气体腐蚀测试(MFG)并完成了高插拔次数测试(250至2,500)。

特色

  • 应用:选择标准接线柱高度可匹配任何Samtec插座,提供相应解决方案

  • 高达8 Gbps的性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 达到或超过MIL-DTL-55302测试标准

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、水平

  • 针脚:表面安装,混合技术

  • 特色:专为表面安装应用设计,多种选择便于加工

  • 提供汽车A系列产品

.100" 表面安装端子料带
查看完整对接套件
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

SSW系列缩略图
SSW

Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距

BCS系列缩略图
BCS

直通插座料带,0.100"间距

BSW系列缩略图
BSW

.100"底部插入式插座料带

ESQ系列缩略图
ESQ

加高插座料带,0.100"间距

ESW系列缩略图
ESW

.100"加高插座料带

HLE系列缩略图
HLE

高性价比可靠型插座,.100" (2.54 mm) 间距

SLW系列缩略图
SLW

.100" Tiger Buy™轻薄型插座料带

SMH系列缩略图
SMH

.100"水平表面安装插座料带

SSM系列缩略图
SSM

表面安装PCB插座料带,100"间距

HHSC系列缩略图
HHSC

.100" JTAG带状同轴电缆组件

PHF系列缩略图
PHF

.100"插座料带,压接

SSQ系列缩略图
SSQ

Tiger Buy™插座料带配fang'xing尾端,0.100"间距

SMSS系列缩略图
SMSS

.100" Mini Mate®通用单排分离式线缆组件,插座

SMSD系列缩略图
SMSD

.100"迷你Mate®通用双排分离式线缆组件,插座

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 3.81 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 3.94 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 4.06 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 4.19 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 4.32 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 4.45 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 4.57 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 4.70 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 4.83 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 4.95 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 5.08 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 5.21 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 5.33 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 5.46 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 5.59 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 5.72 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 5.84 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 5.97 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 6.10 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 6.22 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策