TSW 传统PCB插头料带,0.100"间距

TSW系列具有一系列适用于经典0.100"间距应用的通孔插头料带,该系列借助工业领先的设计灵活性将不起眼的插头料带提升到另一个水平。有众多引线方式、电镀选项和端子配置可供选择。 

特色

  • 应用:提供业内最大可选标准端子数量、接线柱长度和选项

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:通过电镀固化性能特点,提供多种选项可优化成本和性能表现

  • 针脚:通孔式

  • 提供汽车A系列产品

传统PCB插头料带,0.100"间距

配置零件编号

查看完整对接套件 加入购物车
插拔件组件

对接连接器

SSW系列缩略图
SSW

Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距

BCS系列缩略图
BCS

直通插座料带,0.100"间距

CES系列缩略图
CES

.100"密合入口轻薄型插座料带

ESQ系列缩略图
ESQ

加高插座料带,0.100"间距

ESW系列缩略图
ESW

.100"加高插座料带

HLE系列缩略图
HLE

高性价比可靠型插座,.100" (2.54 mm) 间距

IDSD系列缩略图
IDSD

细长型双排IDC插座组件,0.100"间距

IDSS系列缩略图
IDSS

细长型单排IDC插座组件,0.100"间距

SLW系列缩略图
SLW

.100" Tiger Buy™轻薄型插座料带

SMH系列缩略图
SMH

.100"水平表面安装插座料带

SSM系列缩略图
SSM

表面安装PCB插座料带,100"间距

HCSD系列缩略图
HCSD

IDC插座和针脚电缆组件,0.100"间距

HCSS系列缩略图
HCSS

IDC插座和针脚电缆组件,0.100"间距

HHSC系列缩略图
HHSC

.100" JTAG带状同轴电缆组件

PHF系列缩略图
PHF

.100"插座料带,压接

SSQ系列缩略图
SSQ

Tiger Buy™插座料带配fang'xing尾端,0.100"间距

SMSS系列缩略图
SMSS

.100" Mini Mate®通用单排分离式线缆组件,插座

SMSD系列缩略图
SMSD

.100"迷你Mate®通用双排分离式线缆组件,插座

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 2.54 1 通孔 底部插入
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 2.66 1 通孔 底部插入
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 2.79 1 通孔 底部插入
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 2.92 1 通孔 底部插入
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 3.04 1 通孔 底部插入
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 3.17 1 通孔 底部插入
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 3.30 1 通孔 底部插入
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 3.43 1 通孔 底部插入
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 2.54 1 通孔 底部插入
TSW-101-14-F-S BCS-101-F-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 2.66 1 通孔 底部插入
TSW-101-14-L-S BCS-101-L-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 2.54 1 通孔 底部插入
TSW-101-14-L-S BCS-101-L-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 2.66 1 通孔 底部插入
TSW-101-14-L-S BCS-101-L-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 2.79 1 通孔 底部插入
TSW-101-14-L-S BCS-101-L-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 2.92 1 通孔 底部插入
TSW-101-14-L-S BCS-101-L-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 3.04 1 通孔 底部插入
TSW-101-14-L-S BCS-101-L-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 3.17 1 通孔 底部插入
TSW-101-14-L-S BCS-101-L-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 3.30 1 通孔 底部插入
TSW-101-14-L-S BCS-101-L-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 3.43 1 通孔 底部插入
TSW-101-14-L-S BCS-101-L-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 2.54 1 通孔 底部插入
TSW-101-14-L-S BCS-101-L-S-PE-BE .100"(2.54 mm) 2.66 1 通孔 底部插入