UDM6-10-2-01.5-S-A-TH-TR - 0.635 mm AcceleRate® mP高密度高速电源/信号针脚
特色
旋转电源插片可提高性能并简化分路区域 (BOR)
每行2、3、4或5个电源刀片(2行)
每排 10、20、30 或 40 个信号位置(6 排)
0.635 mm信号间距
额定电流:最大15 A
额定电压:最大200 VAC/283 VDC
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
轻薄型 5 mm 和 10 mm 堆叠高度;路线图上可达 16 mm
定位销、焊接片和顶针导柱
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
| UDM6-10-2-01.5-L-A-TH-TR | 63 | 带式和卷盘 | 1 | 375 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包375个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |