一流的功率和信号密度
电源插片可90º旋转,使其能够平等地获得热量释放,以实现均匀冷却,增加电流容量并减少拥挤
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
开放式端子设计,可实现接地和布线灵活性
高密度多排设计
Low profile 5 mm and 10 mm stack heights; up to 16 mm on roadmap
总共4或8个电源插片;高达10个的型号正在开发中
总共60或240个信号位置;更多位置的型号正在开发中
0.635 mm信号间距
可选择定位销
标准焊接片,用于牢固连接至电路板
用于盲插的顶针导柱
AcceleRate® mP
(UDM6系列)
插片通过90º旋转平等获得热量释放,以实现均匀冷却,增加电流容量并减少拥挤。