UDM6-40-4-01.5-L-A-TH-FR - 0.635 mm AcceleRate® mP高密度高速电源/信号针脚

特色

  • 旋转电源插片可提高性能并简化分路区域 (BOR)

  • 每行2、3、4或5个电源刀片(2行)

  • 每排 10、20、30 或 40 个信号位置(6 排)

  • 0.635 mm信号间距

  • 额定电流:最大15 A

  • 额定电压:最大200 VAC/283 VDC

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $14.786 $14.082 $13.412 $12.773 $12.165 $11.585 $11.034 $10.508
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
评估和开发套件
AcceleRate® mP SI评估套件

REF-232521-X.XX-XX

公司: Samtec

Samtec AcceleRate ® mP高密度高速信号/电源阵列以0.635 mm间距实现64 Gbps PAM4速度。电源插片可90º旋转,使其能够平等地获得热量释放,以实现均匀冷却、增加电流容量、减少拥挤并简化分路区域(BOR)。AcceleRate ® mP SI评估套件为系统设计人员和SI工程师提供了一个易于使用的解决方案,用于测试AcceleRate ® mP连接器。AcceleRate ® mP SI评估套件(REF-232521-X.XX-XX)提供具有强大机械设计的高质量系统,可以单独用于AcceleRate ® mP连接器。请联系Samtec技术专家: [email protected] ,以便了解更多信息。

开发套件图片
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbps NRZ/64 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

UDF6-产品图片
UDF6

0.635 mm AcceleRate® mP高密度高速电源/信号插座
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
商标 AcceleRate
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策