UDM6-40-5-01.5-L-A-TH - 0.635 mm AcceleRate® mP高密度高速电源/信号针脚
特色
旋转电源插片可提高性能并简化分路区域 (BOR)
每行2、3、4或5个电源刀片(2行)
每排 10、20、30 或 40 个信号位置(6 排)
0.635 mm信号间距
额定电流:最大15 A
额定电压:最大200 VAC/283 VDC
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
轻薄型 5 mm 和 10 mm 堆叠高度;路线图上可达 16 mm
定位销、焊接片和顶针导柱
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。