UMPE-04-L-18-04.0 - 2mm(.0787in)间距高电源插片紧凑型线对线电缆,插头/公头转插头/公头,塑料顶部或金属侧面闭锁,18A,mPOWER®

mPOWER®系统具有2至10个端子,以微型2.00 mm间距排列,每个端子可提供高达18安培的电流,适用于板对板、电缆到板和电缆到电缆应用。电缆系统采用耐用型闭锁和PVC或高温电缆,还提供可实现应用灵活性的组件和工具。

特色

  • 电缆到电缆组件解决方案;与UMPI对接

  • 简化电路板布局,并直接向有源组件供电

  • 2-10个电源刀片,2.00 mm间距

  • 耐用型金属或塑料闭锁

  • 16或18 AWG电缆;18 AWG颜色编码可选

  • 单端或双端电缆组件

  • 自行组装组件:IMPEIMPECTC146

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
零件特定文档
印刷品和封装
插拔件组件

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 手动工具 敷贴器
IMPC (需要​​​​​​​IMPCC CC489 UMPI CAT-HT-489-1618-13 CAT-MC-489-1618-XX-01
UMPIT
针脚相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 手动工具 敷贴器
IMPE (需要IMPEC TC146 UMPE CAT-HT-1146-1618-13 CAT-MC-489-1618-XX-01
UMPET
交互电源图表

绘图工具/绘图的使用:绘图工具/绘图仅用于考虑购买/使用Samtec, Inc.(“Samtec”)产品,并包含Samtec以及我们的各个许可方的专有信息。Samtec不授予任何专利、版权、商标或其他专有权利下的明示或暗示权利或许可,并且严禁将绘图工具/绘图用于构建、逆向工程或复制。使用绘图工具/绘图,即代表用户同意不直接或间接侵犯Samtec的任何知识产权,并承认Samtec、我们的各个许可方或两者共同拥有其中的所有知识产权。绘图工具/绘图“按原样”呈现。虽然Samtec将尽一切努力提供完善的信息,但不保证绘图工具/绘图没有错误或缺陷,也不保证绘图工具/绘图的使用在准确性、可靠性或其他方面的表现。用户同意自行承担所有访问和使用绘图工具/绘图的风险。绘图工具和相关绘图仅供参考。官方数据请参阅Samtec资格报告。不提供任何明示或暗示的保证,包括对适销性、特定用途适用性或任何种类的保证。