2mm(.0787in)间距高电源插片紧凑型线对板/线对线插头连接器,电缆,阵脚,压接端子和外壳,18A mPOWER®

Samtec的mPOWER® 2.00mm间距超微型电源分离式导线电缆和连接器可实现高达18A(最大460 VAC/651 VCD)的电流,适用于板对板、电缆到板和电缆到电缆应用。
mPower徽标

系列概述

mPOWER®系列概览
每个刀片高达18A,节省40%的空间,具有板和电缆系统的灵活性

mPOWER®连接器系统是理想的微型高功率解决方案,具有卓越的设计灵活性,适用于板对板、电缆到板和电缆到电缆应用。由于可提供多种堆叠高度,mPOWER®可轻松添加到新的或现有架构中,分离式线缆组件简化了电路板布局,并直接向系统中的有源组件供电。

mPOWER®产品浏览器

mPOWER®浏览器

特色

极为紧凑的外形尺寸结合每个刀片高达18安培的电流(最大额定电压为460 VAC/651 VDC),既节省了电路板空间,又不会影响功率输出。

umpx比较
UMPT/UMPS尺寸比其他小型电源解决方案小40%

技术数据

 

下载和资源

资料

mPOWER®电子手册
mPOWER®电子手册 下载PDF文件
耐用型/电源互连方案指南
耐用型/电源互连方案指南 下载PDF文件
产品概览指南
产品概览指南 下载PDF文件

视频

微型耐用型电源互连器 - Samtec
微型耐用型电源互连器 - Samtec

产品


UMPCT - 2mm(.0787英寸)间距高功率刀片紧凑型线对板插头电缆,插座 / 母针到插座 / 母针,Teflon™含氟聚合物,塑料顶部或金属侧闭锁,18安培,mPOWER®

特色
  • Teflon™含氟聚合物电线可用于高温或无卤素应用

  • 2-10个电源刀片,2.00 mm间距

  • 耐用型金属或塑料闭锁

  • 单端或双端电缆组件

  • 自行组装组件:IMPCIMPCCCC489

  • Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。

UMPCT-产品图片




UMPI - 2mm(.0787英寸)间距高功率刀片紧凑型线对线电缆,插座/母对插座/母头,塑料顶部或金属侧面闭锁,18安培,mPOWER®

特色
  • 电缆到电缆组件解决方案;与UMPE对接

  • 简化电路板布局,并直接向有源组件供电

  • 2-10个电源刀片,2.00 mm间距

  • 耐用型金属或塑料闭锁

  • 16或18 AWG电缆;18 AWG颜色编码可选

  • 单端或双端电缆组件

  • 自行组装组件:IMPCIMPCCCC489

UMPI-产品图片

UMPIT - 在开发中 - 2mm(.0787in)间距高电源插片紧凑型线对线电缆,插座/母头转插座/母头,Teflon™含氟聚合物,塑料顶部或金属侧面闭锁,18A,mPOWER®

特色
  • 电缆到电缆组件解决方案;与UMPET对接

  • 简化电路板布局,并直接向有源组件供电

  • Teflon™含氟聚合物电线可用于高温或无卤素应用

  • 2-10个电源刀片,2.00 mm间距

  • 耐用型金属或塑料闭锁

  • 16或18 AWG电缆;18 AWG颜色编码可选

  • 单端或双端电缆组件

  • 自行组装组件:IMPCIMPCCCC489

  • Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。

UMPIT-产品图片

UMPE - 2mm(.0787in)间距高电源插片紧凑型线对线电缆,插头/公头转插头/公头,塑料顶部或金属侧面闭锁,18A,mPOWER®

特色
  • 电缆到电缆组件解决方案;与UMPI对接

  • 简化电路板布局,并直接向有源组件供电

  • 2-10个电源刀片,2.00 mm间距

  • 耐用型金属或塑料闭锁

  • 16或18 AWG电缆;18 AWG颜色编码可选

  • 单端或双端电缆组件

  • 自行组装组件:IMPEIMPECTC146

UMPE-产品图片

UMPET - 在开发中 - 2mm(.0787in)间距高电源插片紧凑型线对线电缆,插头/公头转插头/公头,Teflon™含氟聚合物,塑料顶部或金属侧面闭锁,18A,mPOWER®

特色
  • 电缆到电缆组件解决方案;与UMPIT对接

  • 简化电路板布局,并直接向有源组件供电

  • Teflon™含氟聚合物电线可用于高温或无卤素应用

  • 2-10个电源刀片,2.00 mm间距

  • 耐用型金属或塑料闭锁

  • 16或18 AWG电缆;18 AWG颜色编码可选

  • 单端或双端电缆组件

  • 自行组装组件:IMPEIMPECTC146

  • Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。

UMPET-产品图片






UMPS - 2mm(.0787英寸)间距高功率刀片紧凑型线对板插座插座/母连接器,垂直,表面安装(SMT)或通孔式,18安培,mPOWER®

特色
  • 每个电源插片电流高达18 A

  • 2-10个电源刀片,2.00 mm间距

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 5 mm到16 mm、18 mm和20 mm堆叠高度

  • 提供汽车A系列产品

UMPS-系列图片

GPSO - 印刷电路板 (PCB) 堆叠对齐导柱支架硬件,4mm 至 30mm 堆叠高度,盲插,303 不锈钢 (SS),MIL-DTL-13924,SureWare™

特色
  • 允许有0.035"的初始错位;对齐在连接器咬合前开始

  • 借助“盲插”处理超微型细间距夹层连接器

  • 4 mm - 30 mm堆叠高度

  • MIL-DTL不锈钢

  • 可与NVAM/NVAF、APM6/APF6、ADM6/ADF6和UMPT/UMPS良好对接

GPSO-产品图片

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多线对板