UMPS-04-07.5-L-V-S-TR - 2mm(.0787英寸)间距高功率刀片紧凑型线对板插座插座/母连接器,垂直,表面安装(SMT)或通孔式,18安培,mPOWER®
mPOWER®系统具有2至10个端子,以微型2.00 mm间距排列,每个端子可提供高达18安培的电流,具有多种堆叠高度和直角组装方向,可实现灵活设计。一个产品系列同时提供板对板、电缆到板和电缆到电缆解决方案,以小巧尺寸提供高性能。
特色
每个电源插片电流高达18 A
2-10个电源刀片,2.00 mm间距
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
5 mm到16 mm、18 mm和20 mm堆叠高度
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
| UMPS-04-07.5-L-V-S-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| UMPS-04-07.5-T-V-S-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 350 | 电镀 | 不支持 |
| UMPS-04-07.5-G-V-S-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 350 | 电镀 | 不支持 |
| UMPS-04-07.5-S-V-S-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 350 | 电镀 | 不支持 |
| UMPS-04-07.5-SL-V-S-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 350 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包350个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |