注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
UMPS-05-03.5-L-V-S-W-TR
0
带式和卷盘
1
575
封装
不支持
UMPS-05-03.5-T-V-S-W-FR
Bulk
电镀
UMPS-05-03.5-G-V-S-W-FR
UMPS-05-03.5-S-V-S-W-FR
UMPS-05-03.5-SL-V-S-W-FR
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
每个电源插片电流高达18 A
2–10 power blades on a 2.00 mm pitch
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
5 mm到16 mm、18 mm和20 mm堆叠高度