UMPT-06-06.5-L-V-S-TR - 2mm Ultra Micro 18A Power Blade Header, 6 Pin, Vertical, SMT, 6.5mm Height, 10µin Gold/Tin, Tape and Reel
mPOWER®系统具有2至10个端子,以微型2.00 mm间距排列,每个端子可提供高达18安培的电流,具有多种堆叠高度和直角组装方向,可实现灵活设计。一个产品系列同时提供板对板、电缆到板和电缆到电缆解决方案,以小巧尺寸提供高性能。
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
| UMPT-06-06.5-L-V-S-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| UMPT-06-06.5-T-V-S-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 225 | 电镀 | 不支持 |
| UMPT-06-06.5-G-V-S-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 225 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包225个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |