UMPT-10-01-S-RA-WT-TR - 2mm(.0787英寸)间距高功率刀片紧凑型线对板带护罩盒插头连接器,垂直,表面安装(SMT)或通孔式,塑料顶部或金属侧闭锁,18安培,mPOWER®
mPOWER®系统具有2至10个端子,以微型2.00 mm间距排列,每个端子可提供高达18安培的电流,具有多种堆叠高度和直角组装方向,可实现灵活设计。一个产品系列同时提供板对板、电缆到板和电缆到电缆解决方案,以小巧尺寸提供高性能。
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
| UMPT-10-01-S-RA-WT-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| UMPT-10-01-L-RA-WT-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 125 | 电镀 | 不支持 |
| UMPT-10-01-T-RA-WT-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 125 | 电镀 | 不支持 |
| UMPT-10-01-SL-RA-WT-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 125 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包125个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |