USB-B-S-F-B-TH-FR - USB B型2.0接口
这种USB B型接口提供黑色或白色绝缘体,标准或高稳定性,以及通孔或表面安装尾端。此外,该产品还提供低成本闪金镀层,并采用托盘、卷带或全卷盘式包装。
特色
可提供黑色或白色绝缘子
可提供标准或高稳定性
可提供通孔或表面安装尾端
低成本闪金镀层可选
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
| USB-B-S-F-B-TH | 0 | 托盘(V) | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| USB-B-S-F-B-TH-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 125 | 封装 | 不支持 |
| USB-B-S-S-B-TH-FR | 0 | 带式和卷盘 | 125 | 125 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包125个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |