USB和迷你USB
各种定向、类型、终端
可满足耐用性要求
耐用型外模成型电缆,可满足各种终端需求
2.0版本可用
使用寿命长
Samtec USB板连接器和电缆组件包括标准、耐用且密封的USB A型、USB B型、AM型或 Mini USB 2.0接口,可选择接口类型。
特色
产品
BCU - AccliMate™密封USB C型电缆组件、插头
特色
双头或钝头
耐用型螺纹接口
USB C型
能够使用USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)
IP67密封系统
塑料外壳
支持100 W电力传输 (5 A @ 20 V)
BPCU - AccliMate™密封USB C型电缆组件、插座
特色
双头或钝头
耐用型螺纹接口
USB C型
能够使用USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)
IP67密封系统
面板安装
塑料外壳
支持100 W电力传输 (5 A @ 20 V)
BRU - AccliMate™密封USB C型面板安装连接器、插座
特色
耐用型螺纹接口
USB C型
能够使用USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)
IP67密封系统
面板安装
塑料外壳
防尘帽 DCA-BRU-C-01
支持100 W电力传输 (5 A @ 20 V)
SCRUS - AccliMate™ IP68}密封圆形USB电缆组件,插座
特色
防尘帽DCA-XX-01
闪存驱动器翻盖DCA-17-03
面板插头SCPPA-XX-01
坚固耐用型外模成型结构
耐用型螺纹接口
USB A,B和迷你B
联系销售