USB-B-S-S-B-SM-R USB B型2.0接口
这种USB B型接口提供黑色或白色绝缘体,标准或高稳定性,以及通孔或表面安装尾端。此外,该产品还提供低成本闪金镀层,并采用托盘、卷带或全卷盘式包装。
特色
可提供黑色或白色绝缘子
可提供标准或高稳定性
可提供通孔或表面安装尾端
低成本闪金镀层可选
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。