USB-B-S-S-W-TH-FR - USB B型2.0接口

这种USB B型接口提供黑色或白色绝缘体,标准或高稳定性,以及通孔或表面安装尾端。此外,该产品还提供低成本闪金镀层,并采用托盘、卷带或全卷盘式包装。

特色

  • 可提供黑色或白色绝缘子

  • 可提供标准或高稳定性

  • 可提供通孔或表面安装尾端

  • 低成本闪金镀层可选

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 125 500 1000 2000 5000 10000
价格 $1.165 $0.997 $0.784 $0.717 $0.571 $0.437
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

相关组件

USB-A系列缩略图
USB-A

USB 2.0接口,A型

USB-AM系列缩略图
USB-AM

USB2.0 接口,公头PCB安装