USBR-A-S-S-O-SM-TR 高稳定性USB 2.0接口,B型

特色

  • 高稳定性B类接口

  • 最小拔出力为15 N

  • 单一壳式

  • 垂直和直角组装方向

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
插拔件组件

相关组件

USBR-A系列缩略图
USBR-A

高稳定性USB 2.0接口,A型

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E225096