VBM 开发中 - 耐用型盲插模块

高度可配置、耐用型盲插区块/模块

特色

  • 耐用型,盲插(线卡到线卡或背板)

  • 具有多种配置的标准化现成解决方案

  • 选择推拉式射频同轴和/或耐用型光学元件

  • 可插拔,使用RF047-A电缆组件: 端1采用尺寸20(110 GHz)端子的.047"电缆,端2采用SMPM

  • 或者,使用射频同轴触点:尺寸20、50欧姆(GPCC-20)或尺寸16、75欧姆(GPCC-16

  • MT套圈插槽可插入FireFly™光学收发机或HALO®轻薄耐用型光学收发机进行插拔,实现112 Gbps PAM4传输速率

  • 降低SWaP-C,使其成为军事和航空航天应用的理想选择

开发中 - 耐用型盲插模块
插拔件组件

对接连接器

GPCC-20产品图片,尺寸20触点,50欧姆
GPCC-20

射频同轴端子尺寸20,50欧姆

GPCC-16产品图片,尺寸16触点,75欧姆
GPCC-16

射频同轴端子尺寸16,75欧姆

RF047-A系列图片
RF047-A

50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?