ZSTMM-107-66-TM-D-500 - 2mm/.079in Elevated Shrouded Box Header & Stacker IDC Mate, 14 Pin, 2 Row, Through Hole, Matte Sn, .500in Body Ht, 0.594in OAL
特色
2.00 mm(.0787")间距
所有普通端子数量从4到25不等
灵活堆叠式设计,可实现加高对接
顶针槽口
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。