NovaRay® 128 Gbps PAM4 robustes Mikro Backplane System

Das robuste NovaRay® Micro Backplane System kombiniert ultrahohe Dichte mit einer versetzten Grundfläche für optimale Signalintegritätsleistung für 128 Gbps PAM4.​​​​​​​

Familienübersicht

Das NovaRay® robuste Mikro-Backplane-System unterstützt Blindsteckanwendungen mit optionaler Führung und Kodierung sowie Standard-Schweißlaschen für eine sichere Verbindung mit der Leiterplatte. Das Design mit ultrahoher Dichte ermöglicht bis zu 128 Differenzialpaare in einem einzigen Steckverbinder mit konfigurierbaren Signalbänken für ein Plus an Designflexibilität. Das bewährte NovaRay®-Wafer-Design ist auf Leistungen von bis zu 128 Gbit/s PAM4 ausgelegt und eliminiert den Laufzeitunterschied innerhalb des Leitungspaares, während die großen durchgehenden Massekontakte zwischen den Differenzialpaaren und um sie herum Resonanzen beseitigen.

NovaRay® Micro Rugged Backplane

Eigenschaften

  • Ultrahohe Dichte mit bis zu 128 Differenzialpaaren in einem einzigen Steckverbinder​​​​​​​

  • 128 Gbit/s PAM4 Leistung pro Kanal

  • PCIe® 7.0-fähig

  • Unterstützt Blind-Mating-Anwendungen

  • Oberflächenmontage für höhere Dichte und Leistung​​​​​​​

  • Versetzte Grundfläche für optimale Signalintegrität

  • Flyover® Kabelkonfektion in der Konstruktion​​​​​​​

NovaRay® Backplane-Funktionen
Präzisions-Einspritzguss-Kontaktsystem mit 2.50 mm Wisch. IN ENTWICKLUNG: Flyover®-Kabelkonfektion für erweiterte Signalreichweite.

Evaluerungs- und Entwicklungskits

NovaRay® mikro-robuste Backplane SI-Evaluierungskit

Mit zunehmenden Datenraten nehmen die Leiterbahnlängen auf PCBs ab. Die Highspeed-Flyover®-Kabelkonfektionen von Samtec vereinfachen das Leiterplattendesign und begrenzen die Signalverschlechterung bei Anwendungen mit hoher Datenrate. Das NovaRay ® Micro Rugged Backplane SI Evaluierungskit bietet Systemdesignern und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen NovaRay ® Micro Rugged Backplane-Systems. Das NovaRay ® Micro Rugged Backplane SI Evaluierungskit (REF-243175-X. XX-XX) liefert ein hochwertiges System mit robustem mechanischem Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter​​​​​​​ [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.

Teilenummer: REF-243175-X.XX-XX

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen
Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen PDF herunterladen

Technische Dokumentationen

Produkte

NVBF – 0,90 mm NovaRay ® robuste vertikale Mikro-Backplane-Buchse

Eigenschaften
  • Ultrahohe Dichte mit bis zu 128 Differenzialpaaren in einem einzigen Steckverbinder​​​​​​​

  • 128 Gbit/s PAM4 Leistung pro Kanal

  • PCIe® 7.0-fähig

  • Unterstützt Blind-Mating-Anwendungen

  • Oberflächenmontage für höhere Dichte und Leistung​​​​​​​

  • Versetzte Grundfläche für optimale Signalintegrität

  • Flyover® Kabelkonfektion in der Konstruktion​​​​​​​

  • Optionale Führung und Kodierung​​​​​​​

  • Standardmäßige Schweißlaschen für eine sichere Verbindung mit der Platine

Produktabbildung für ARM6-

NVBM-RA – 0,90 mm NovaRay ® robuster abgewinkelter Micro-Backplane-Header

Eigenschaften
  • Ultrahohe Dichte mit bis zu 128 Differenzialpaaren in einem einzigen Steckverbinder​​​​​​​

  • 128 Gbit/s PAM4 Leistung pro Kanal

  • PCIe® 7.0-fähig

  • Unterstützt Blind-Mating-Anwendungen

  • Oberflächenmontage für höhere Dichte und Leistung​​​​​​​

  • Versetzte Grundfläche für optimale Signalintegrität

  • Optionale Führung und Kodierung​​​​​​​

  • Standardmäßige Schweißlaschen für eine sichere Verbindung mit der Platine

Produktabbildung für ARM6-

NVCF – NOVARAY® Micro Rugged Backplane-Kabelbuchse

Eigenschaften
  • 128 Gbit/s PAM4-Leistung (Kabel-zu-Kabel und Kabel-zu-Board)

  • PCIe® 7.0-fähig

  • Führungspfosten unterstützen das Stecken und helfen, eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten

  • Konfigurierbare Signalbänke in einem einzigen Steckverbinder für ultimative Designflexibilität (wählen Sie das Wafer-Signalisierungsdesign)

  • Wafer-Signalisierungsoptionen: differentielles Paar, Open-Pin-Field (single-ended) oder Sromversorgung

  • 34 AWG 92 Ω Eye Speed Thinax™ Ultra-tiefes schiefes Twinax-Kabel, 34 AWG 50 Ω Eye Speed ThinSE™ dünnes Mikrokoaxialkabel oder 30 AWG Netzkabel

  • Robuste, miniaturisierte Backplane-Kabelkonfektion

NOVARAY® Micro Rugged Backplane-Kabelbuchse

NVCM-RA – IN ENTWICKLUNG – NovaRay® Robuste Mikro-Backplane-Kabel-Stiftleiste

Eigenschaften
  • 128 Gbit/s PAM4-Leistung (Kabel-zu-Kabel und Kabel-zu-Board)

  • PCIe® 7.0-fähig

  • Führungspfosten unterstützen das Stecken und helfen, eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten

  • Konfigurierbare Signalbänke in einem einzigen Steckverbinder für ultimative Designflexibilität (wählen Sie das Wafer-Signalisierungsdesign)

  • Wafer-Signalisierungsoptionen: differentielles Paar, Open-Pin-Field (single-ended) oder Sromversorgung

  • 34 AWG 92 Ω Eye Speed Thinax™ Ultra-tiefes schiefes Twinax-Kabel, 34 AWG 50 Ω Eye Speed ThinSE™ dünnes Mikrokoaxialkabel oder 30 AWG Netzkabel

  • Interne, im Inneren des Gehäuses befindliche Kabelkonfektion mit Steckverbinder am Ende 2

NOVARA® Robuster Micro-Backplane-Kabelkopf

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere Backplane-Steckverbinder