Eye Speed® Twinax
- Extrem geringer Versatz: max. 3,5 ps/Meter
- 28 - 36 AWG-Kabel
- Ideal für 112 Gbit/s PAM4-Anwendungen: verbesserte Bandbreite und Reichweite
- Co-extrudiert: enge Kopplung zwischen den Signalleitern
- Impedanzkontrolle und perfekte Intra-Pair-Sequenzierung
- Impedanz (Ω): 92, 85 oder 100
Eye Speed Thinax™
- 40 % kleinere Querschnittsfläche im Vergleich zu Eye Speed® Twinax
- 34 AWG-Kabel
- Reduzierung des Gesamtgewichts und Maximierung des Luftstroms
- Einfaches Routing durch Systeme
- Extrem geringer Versatz: max. 3,5 ps/Meter
- Impedanz (Ω): 92
Eye Speed® Hyper Low Skew Twinax
- Extrem niedrige Laufzeitdifferenz: max. 1,75 ps/Meter
- 32 AWG-Kabel
- 28 AWG Eye Speed® Hyper Low Skew Twinax in Entwicklung
- Ideal für 224 Gbit/s PAM4-Anwendungen: verbesserte Bandbreite, Reichweite und Dichte
- Steckverlust: 14,3 dB (1 m Länge bei 56 GHz)
- Einfaches Routing durch Systeme
- Impedanz (Ω): 92
Eye Speed ThinSE™
- 32 und 34 AWG-Kabel
- Kleines Kabel mit 0,024" Außendurchmesser für 34 AWG Variante
- Min. Biegeradius: 0,125 Zoll (einmalige Biegung)
- Unterstützt Einzel- und Mischsignalisierung (-DP & -SE) von Samtec Hochleistungs-Kabelkonfektionen
- Impedanz (Ω): 50
Details zu den Abmessungen oder der Leistung der einzelnen Kabel finden Sie in den Kabeldatenblättern aus unserer technischen Bibliothek: samtec.com/tech-library