185-ELW - 50 Ohm 1,85-mm-Buchse, Edge Launch Widebody-Kompressionshalterung

Eigenschaften

  • Flache Inbetriebnahme, lötfreie Kompression

  • Vor Ort austauschbare, kostengünstige Montage

  • 0,500" Standardblock für bestehende Platinendesigns

  • Gewindekupplung mit hoher mechanischer Stabilität

  • Leistung bis zu 67 GHz

  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen

  • Zusammensteckbar mit  2.40 mm

  • Luft-Dielektrik für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust

50 Ohm 1,85-mm-Buchse, Edge Launch Widebody-Kompressionshalterung
Drucke und Fußabdrücke
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

185 cm RF-Anschluss
185-CM

50 Ohm 1,85 mm Buchse, vertikale Kompressionsmontage

50 Ohm 1,85 mm Buchse, Edge Launch-Kompressionsmontage
185-EL

50 Ohm 1,85 mm Buchse, Edge Launch-Kompressionsmontage

Samtec 50 Ohm 1,85-mm-Buchse, 30 Grad abgewinkelte Start-Kompressionshalterung
185-AL

50 Ohm 1,85-mm-Buchse, 30 Grad abgewinkelte Start-Kompressionshalterung

Steckverbinder

Samtec Nitrowave® Armored AL071 Serie
AL071

IN ENTWICKLUNG - 71 GHz, Nitrowave® gepanzerte Hochleistungs-Mikrowellenkabelkonfektion
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.