AL071 IN ENTWICKLUNG - 71 GHz, Nitrowave® gepanzerte Hochleistungs-Mikrowellenkabelkonfektion

Eigenschaften

  • Frequenzbereich: DC bis 71 GHz

  • AL071 Ende 2 Option: 1,85 mm

  • Außendurchmesser: 0,207"

  • Gepanzertes Design für Quetsch-, Abrieb-, Knick- und Drehmomentfestigkeit mit erhöhter Zugfestigkeit

  • Optimierter Koaxialaufbau mit Nitrowave®-Kabeltechnologie

  • Dynamic Performance Layer (DPL) verbessert die Stabilität und führt zu einer genaueren, zuverlässigeren Leistung

  • Verbesserte Prozesskontrollen

  • Gleichmäßiger Übergangswiderstand zwischen den Schichten

IN ENTWICKLUNG - 71 GHz, Nitrowave® gepanzerte Hochleistungs-Mikrowellenkabelkonfektion
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Samtec 50 Ohm 1,85-mm-Buchse, 30 Grad abgewinkelte Start-Kompressionshalterung
185-AL

50 Ohm 1,85-mm-Buchse, 30 Grad abgewinkelte Start-Kompressionshalterung

185 cm RF-Anschluss
185-CM

50 Ohm 1,85 mm Buchse, vertikale Kompressionsmontage

50 Ohm 1,85 mm Buchse, Edge Launch-Kompressionsmontage
185-EL

50 Ohm 1,85 mm Buchse, Edge Launch-Kompressionsmontage

1,85-mm-Buchse, Edge Launch Breites Gehäuse Kompressionsmontage
185-ELW

50 Ohm 1,85-mm-Buchse, Edge Launch Widebody-Kompressionshalterung