185-AL 50 Ohm 1,85-mm-Buchse, 30 Grad abgewinkelte Start-Kompressionshalterung

Eigenschaften

  • 30 Grad abgewinkelter Start, lötfreie Kompression

  • Erzielt Hochleistungsmessungen bei gleichzeitiger Verringerung der Einschränkungen durch mechanische Koaxialkabel

  • Ermöglicht eine Kabelverlegung näher am Prüfling (DUT)

  • Unempfindlich gegen Leiterplatten-Randlücken im Vergleich zu Edge-Launch-Steckverbindern

  • Ermöglicht den Ausgang des Koaxialkabels in natürlicher Richtung für eine verbesserte elektrische Stabilität

  • Vor Ort austauschbar

  • Gewindekupplung mit hoher mechanischer Stabilität

  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen

  • Leistung bis zu 67 GHz

  • Luft-Dielektrik für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust

50 Ohm 1,85-mm-Buchse, 30 Grad abgewinkelte Start-Kompressionshalterung
Zeichnungen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

185 cm RF-Anschluss
185-CM

50 Ohm 1,85 mm Buchse, vertikale Kompressionsmontage

50 Ohm 1,85 mm Buchse, Edge Launch-Kompressionsmontage
185-EL

50 Ohm 1,85 mm Buchse, Edge Launch-Kompressionsmontage

1,85-mm-Buchse, Edge Launch Breites Gehäuse Kompressionsmontage
185-ELW

50 Ohm 1,85-mm-Buchse, Edge Launch Widebody-Kompressionshalterung

Steckverbinder

Samtec Nitrowave® Armored AL071 Serie
AL071

IN ENTWICKLUNG - 71 GHz, Nitrowave® gepanzerte Hochleistungs-Mikrowellenkabelkonfektion