6QCD-078-06.00-STR-TTR-3 0.635 mm Highspeed-Flachband-Koaxialkabelgruppe
Eigenschaften
0,635-mm-Raster (0,025")
50 Ohm single-ended Signalführung
Größere Einstecktiefe für raue Einsatzbedingungen
Optional robuste Verschraubungen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.