ACP-22-01-G-08.75-S-S-P-1 - AccliMate™ IP68 wasserdichte Konfektionierung, rundes Kabel, Buchse, 22 mm-Gehäuse
Eigenschaften
1.00 mm oder 1.50 mm Kontaktdurchmesser verfügbar
Staubkappen DCA-ACP-22-X-X
Feldeinsatz-Kits verfügbar
Vier Kodierstift-Optionen
Metall- oder Kunststoffgehäuse
HF-Leitungen verfügbar
Standard 16 oder 24 AWG-Leiter
Bis zu 8.3A
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| ACP-22-01-G-05.00-S-S-P-1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ACP-22-01-G-15.00-S-S-P-1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| ACP-22-01-G-00.25-S-S-P-1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |