Drei standardmäßige Gehäusegrößen: 12 mm, 16 mm und 22 mm
Metall-, Kunststoff- oder Feldanschlussgehäuse
Signal, Stromversorgung oder Kombinationen verfügbar
Einfacher Aufbau einer standardmäßigen- oder kundenspezifischen Konfektion online verfügbar
Unsere AccliMate™ Bajonett-Rundkabel sind nach IP68 für Staub- und Wasseranwendungen getestet.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
ACP-12 – AccliMate™ IP68 versiegelte runde Kabelkonfektion, Stecker, 12-mm-Gehäuse
Eigenschaften
0.50 mm oder 1.00 mm Kontaktdurchmesser verfügbar
Staubkappen DCA-ACP-12-X-X
Feldeinsatz-Kits verfügbar
Vier Kodierstift-Optionen
Metall- oder Kunststoffgehäuse
Standard 24 oder 28 AWG-Leiter
Bis zu 5.0A
ACP-16 – AccliMate™ IP68 versiegelte runde Kabelkonfektion, Stecker, 16-mm-Gehäuse
Eigenschaften
Kontakte mit Durchmessern von 0.50 mm, 1.00 mm und 1.50 mm verfügbar
Staubkappen DCA-ACP-16-X-X
Feldeinsatz-Kits verfügbar
Vier Kodierstift-Optionen
Metall- oder Kunststoffgehäuse
HF-Leitungen verfügbar
Standard 16, 20, 24, oder 28 AWG-Leiter
Bis zu 11.6A
ACP-22 – AccliMate™ IP68 versiegelte runde Kabelkonfektion, Stecker, 22-mm-Gehäuse
Eigenschaften
1.00 mm oder 1.50 mm Kontaktdurchmesser verfügbar
Staubkappen DCA-ACP-22-X-X
Feldeinsatz-Kits verfügbar
Vier Kodierstift-Optionen
Metall- oder Kunststoffgehäuse
HF-Leitungen verfügbar
Standard 16 oder 24 AWG-Leiter
Bis zu 8.3A
ACR-12 – abgedichtete, runde AccliMate™ IP68 Paneel-Baugruppe, Buchse, 12-mm-Gehäuse
Eigenschaften
0.50 mm oder 1.00 mm Kontaktdurchmesser verfügbar
Staubkappen DCA-ACR-12-X-X
Feldeinsatz-Kits verfügbar
Vier Kodierstift-Optionen
Metall- oder Kunststoffgehäuse
Standard 24 oder 28 AWG-Leiter
Bis zu 5.0A
ACR-16 – abgedichtete, runde AccliMate™ IP68 Paneel-Baugruppe, Buchse, 16-mm-Gehäuse
Eigenschaften
Kontakte mit Durchmessern von 0.50 mm, 1.00 mm und 1.50 mm verfügbar
Staubkappen DCA-ACR-16-X-X
Feldeinsatz-Kits verfügbar
Vier Kodierstift-Optionen
Metall- oder Kunststoffgehäuse
HF-Leitungen verfügbar
Standard 16, 20, 24, oder 28 AWG-Leiter
Bis zu 11.6A
ACR-22 – abgedichtete, runde AccliMate™ IP68 Paneel-Baugruppe, Buchse, 22-mm-Gehäuse
Eigenschaften
1.00 mm oder 1.50 mm Kontaktdurchmesser verfügbar
Staubkappen DCA-ACR-22-X-X
Feldeinsatz-Kits verfügbar
Vier Kodierstift-Optionen
Metall- oder Kunststoffgehäuse
HF-Leitungen verfügbar
Standard 16 oder 24 AWG-Leiter
Bis zu 8.3A
ACPK-12 - AccliMate™ IP68 wasserdichter runder Stecker, Kabelkonfektion, 12-mm-Gehäuse, Feldanschluss-Kit
Eigenschaften
0.50 mm oder 1.00 mm Kontaktdurchmesser verfügbar
Geeignet für 20-30 AWG-Drähte
Staubkappen DCA-ACP-12-X-X
Vier Kodierstift-Optionen
Einsteck-Tool erhältlich
Metall- oder Kunststoffgehäuse
Bis zu 5.0A
ACRK-12 - AccliMate™ IP68 abgedichtete, runde Buchsen-Paneel-Baugruppe, 12-mm-Gehäuse, Feldanschluss-Kit
Eigenschaften
0.50 mm oder 1.00 mm Kontaktdurchmesser verfügbar
Geeignet für 20-30 AWG-Drähte
Staubkappen DCA-ACR-12-X-X
Einsteck-Tool erhältlich
Metall- oder Kunststoffgehäuse
Leiterplatten-Endstück auf Wunsch erhältlich
Bis zu 5.0A
ACRK-16 - AccliMate™ IP68 abgedichtete, runde Buchsen-Paneel-Baugruppe, 16-mm-Gehäuse, Feldanschluss-Kit
Eigenschaften
Kontakte mit Durchmessern von 0.50 mm, 1.00 mm und 1.50 mm verfügbar
Geeignet für 14-30 AWG-Drähte
Staubkappen DCA-ACR-16-X-X
Einsteck-Tool erhältlich
Metall- oder Kunststoffgehäuse
Leiterplatten-Endstück auf Wunsch erhältlich
HF-Leitungen verfügbar
Bis zu 11.6A
ACRK-22 - AccliMate™ IP68 abgedichtete, runde Buchsen-Paneel-Baugruppe, 22-mm-Gehäuse, Feldanschluss-Kit
Eigenschaften
1.00 mm oder 1.50 mm Kontaktdurchmesser verfügbar
Geeignet für 14-24 AWG-Drähte
Staubkappen DCA-ACR-22-X-X
Einsteck-Tool erhältlich
Metall- oder Kunststoffgehäuse
Leiterplatten-Endstück auf Wunsch erhältlich
HF-Leitungen verfügbar
Bis zu 8.3A
ACPK-16 - AccliMate™ IP68 wasserdichter runder Stecker, Kabelkonfektion, 16-mm-Gehäuse, Feldanschluss-Kit
Eigenschaften
Kontakte mit Durchmessern von 0.50 mm, 1.00 mm und 1.50 mm verfügbar
Geeignet für 14-30 AWG-Drähte
Staubkappen DCA-ACP-16-X-X
Vier Kodierstift-Optionen
Einsteck-Tool erhältlich
Metall- oder Kunststoffgehäuse
HF-Leitungen verfügbar
Bis zu 11.6A
ACPK-22 - AccliMate™ IP68 wasserdichter runder Stecker, Kabelkonfektion, 22-mm-Gehäuse, Feldanschluss-Kit
Eigenschaften
1.00 mm oder 1.50 mm Kontaktdurchmesser verfügbar
Geeignet für 14-24 AWG-Drähte
Staubkappen DCA-ACP-22-X-X
Vier Kodierstift-Optionen
Einsteck-Tool erhältlich
Metall- oder Kunststoffgehäuse
HF-Leitungen verfügbar
Bis zu 8.3A
Vertrieb kontaktieren
Weitere robuste I/O-Systeme
- URSA® I/O
- NovaRay®-I/O-Kabelsystem zur Schalttafelmontage
- ExaMAX® I/O
- FireFly™ optische Transceiver
- AccliMate™ Mini Push-Pull
- AccliMate™ IP68 Bajonett-versiegelte Rundkabel
- AccliMate™ wasserdichte rechteckige Konfektionen
- AccliMate™ Abgedichtete runde Gewinde
- USB-Steckverbinder und Kabelkonfektionen auf Board-Ebene
- Kabel-zu-Board-Kabel und Konfektionssteckverbinder-Klemmengehäuse für die Schalttafelmontage