ACRK-22-03-H-S-C-M-2 - AccliMate™ IP68 wasserdichte, runde Paneel-Baugruppe mit runder Steckdose, 22 mm-Gehäuse, Feldanschluss-Kit
Eigenschaften
1.00 mm oder 1.50 mm Kontaktdurchmesser verfügbar
Geeignet für 14-24 AWG-Drähte
Staubkappen DCA-ACR-22-X-X
Einsteck-Tool erhältlich
Metall- oder Kunststoffgehäuse
Leiterplatten-Endstück auf Wunsch erhältlich
HF-Leitungen verfügbar
Bis zu 8.3A
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| ACRK-22-03-G-S-C-M-2 | 0 | KIT-VERPACKUNG | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: KIT-VERPACKUNG |