| SEAF-RA/SEAM-RA - Highspeed-Charakterisierungsbericht |
| SEAF-RA/SEAM - Highspeed-Charakterisierungsbericht |
Übersicht
VNX+™ ist eine Familie von SFF-Standards (Small Form-Factor), die für robuste, hochzuverlässige Anwendungen geeignet sind und einem modularen, offenen Systemdesignansatz folgen. Wo immer möglich, werden bewährte Engineering-Strategien eingesetzt, die in der VITA™ OpenVPX™-Standardfamilie zu finden sind. Aufgrund der optimierten Pinbelegung, der Integration von Systemmanagement-Funktionen und der Hinzufügung von koaxialen und optischen I/O-Steckverbindern sind die VITA™ 90 VNX+™ Module nicht abwärtskompatibel zu ihrem Vorgänger.
Skalierbare VITA™ 93 QMC™ Mezzanine-Steckverbinder für missionsspezifische I/O-Funktionen verfügbar; Hier finden Sie Lösungen.
VITA™ 90 VNX+ Lösungen
- HF-Backplane-System zur Unterstützung von 110 GHz mit hochdichten Kontakten der Größen 20 und 16
- Robuste Blindstecklösung
- Konfiguriert mit rechtwinkligem SEARAY™-Array und robuster Optik
- Dank der SWaP-C-Reduzierung ideal für militärische Anwendungen sowie den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt
- COTS oder modifizierte COTS-Lösung für Kosten- und Zeitflexibilität
- SEARAY™ abgewinkeltes Array
- GPCC, HF-Kontakt
- Robuste Optik
Samtec-Konnektor
ausgewählt als
VITA™ 90 Standard
ausgewählt als
VITA™ 90 Standard
VITA™ 90.X
Die VITA™ 90 VNX+ ™ Standardfamilie definiert mehrere SEARAY-Steckverbinder™ sowohl für Backplane- als auch für Plug-in-Module in 13 mm und 19 mm Stapelhöhen, wodurch eine Vielzahl von Pinzahlen erzeugt wird, um Half und Full VITA™ 90.2 optical/RF Steckverbindermodule und VITA™ 90.3 Netzteile zu ergänzen. Siehe Produkttestberichte unten.
Das Steckverbinderdesign von Samtec wurde als VITA™ 90-Standard ausgewählt.
VITA™ 90.0 (VNX+) spezifizierte Steckverbinder (SEARAY™)
| Samtec PN | Steckverbinder | Lötmetall Kugel Typ |
Optionen | Designunterstützung | Kaufen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 mm Modulgröße (200-Pin) |
19 mm Modulgröße (240-Pin) |
19 mm Modulgröße (320-Pin) |
19 mm Modulgröße (400-Pin) |
Zentrierstifte (-A) |
Band und Rolle (-TR) |
Kontaktbeschichtungen | Zeichnungen | 3D | PADS | |||||
| ASP-232968-01 | Männlich (Vertikal) |
Zinn-Blei | X | X | STL | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | ||||||
| ASP-232969-01 | Weiblich (Rechtwinklig) |
Zinn-Blei | X | X | H | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | ||||||
| ASP-232968-02 | Männlich (Vertikal) |
Bleifrei | X | X | S | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | ||||||
| ASP-232969-02 | Weiblich (Rechtwinklig) |
Bleifrei | X | X | S | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | ||||||
| ASP-232970-01 | Männlich (Vertikal) |
Zinn-Blei | X | X | STL | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | ||||||
| ASP-232971-01 | Weiblich (Rechtwinklig) |
Zinn-Blei | X | X | H | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | ||||||
| ASP-232970-02 | Männlich (Vertikal) |
Bleifrei | X | X | S | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | ||||||
| ASP-232971-02 | Weiblich (Rechtwinklig) |
Bleifrei | X | X | S | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | ||||||
| ASP-232972-01 | Männlich (Vertikal) |
Zinn-Blei | X | X | STL | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | ||||||
| ASP-232973-01 | Weiblich (Rechtwinklig) |
Zinn-Blei | X | X | H | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | ||||||
| ASP-232972-02 | Männlich (Vertikal) |
Bleifrei | X | X | S | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | ||||||
| ASP-232973-02 | Weiblich (Rechtwinklig) |
Bleifrei | X | X | S | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | ||||||
| ASP-232974-01 | Männlich (Vertikal) |
Zinn-Blei | X | X | STL | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | ||||||
| ASP-232975-01 | Weiblich (Rechtwinklig) |
Zinn-Blei | X | X | H | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | ||||||
| ASP-232974-02 | Männlich (Vertikal) |
Bleifrei | X | X | S | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | ||||||
| ASP-232975-02 | Weiblich (Rechtwinklig) |
Bleifrei | X | X | S | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | ||||||
VITA™ 90.0 - Hardware
Alle VNX+™-Module verwenden gemeinsame Führungshardware für die Ausrichtung der Führungsstifte auf der Backplane zu den Buchsen an den PIMs.
VITA™ 90.0 (VNX+) spezifizierte Führungshardware (Stift/Buchse)
| Samtec PN | Führungshardware | Optionen | Designunterstützung | Kaufen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stift/Anschlussbuchse | Material | Oberfläche | Kontaktbeschichtungen | Zeichnungen | 3D | PADS | ||||
| ASP-222868-01 | Kontakt (Backplane) |
Messing (Kontakt) Edelstahl (Schraube und Unterlegscheibe) |
Nickel (Kontakt) Passiviert (Schraube und Unterlegscheibe) |
In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | ||||
| ASP-222864-01 | Anschlussbuchse (PIM) |
Kupfer Legierung/Stahl/Zink |
Kontakt: ,000050 vernickelt Gehäuse: ,000100 vernickelt |
In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | ||||
VITA™ 90.2 - Steckverbinder-Module
VITA™ 90.2 VNX+™ definiert zusätzliche elektromechanische Hardware zur Ermöglichung von koaxialen und optischen I/O mit hoher Dichte, hoher Geschwindigkeit, die zur Unterstützung von Anwendungen erforderlich ist, die RF-, Video- oder hochempfindliche Sensorkonnektivität innerhalb des VITA™ 90 VNX+™-Ökosystems erfordern. Die RF-Module von SAMTEC erfüllen eine Vielzahl von Anforderungen sowohl in den Größenbereichen mit voller als auch mit halber Apertur, wobei ein oder zwei 2x12 MTs sowie Koaxialkontakte der Größen 16 und 20 Gauge auf 50 Ω und 75 Ω Anwendungen treffen. Siehe Produkttestberichte unten.
Das Steckverbinderdesign von Samtec wurde als VITA™ 90-Standard ausgewählt.
Die Teilenummern der Steckverbindermodule finden Sie unten. Informationen zu RF-Kontakten und optischen MT-Lösungen finden Sie auf der nächsten Registerkarte.
VITA™ 90.2 (VNX+™ optisch und koaxial) spezifizierte Steckverbindermodule
| Samtec PN | Modultyp | Konnektivität | Ort | Designunterstützung | Kaufen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steckverbinder-Modul | Formfaktor | Coxial-Kontakte (Größe 16; GPCC-16-Serie) |
Coxial-Kontakte (Größe 20; GPCC-20-Serie) |
Verkabelte MT (2x12) |
Backplane | Plug-In-Modul | Zeichnungen | 3D | PADS | ||||
RSP-222466-01
|
A | Voll | 4 | 16 | 2 | X | ——— |
——— ——— SCHRITT |
——— | ||||
RSP-239120-01
|
A | Voll | 4 | 16 | 2 | X | ——— |
——— ——— SCHRITT |
——— | ||||
ASP-223035-01
|
B | Halb | 2 | X | ——— |
——— ——— SCHRITT |
——— | ||||||
ASP-223034-01
|
B | Halb | 2 | X | ——— |
——— ——— SCHRITT |
——— | ||||||
RSP-224881-01
|
C | Halb | 6 | 1 | X | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | |||||
RSP-224882-01
|
C | Halb | 6 | 1 | X | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | |||||
RSP-233088-01
|
D | Halb | 8 | X | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | ||||||
RSP-233089-01
|
D | Halb | 8 | X | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | ||||||
RSP-233409-01
|
E | Halb | 6 | 1 | X | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | |||||
RSP-233410-01
|
E | Halb | 6 | 1 | X | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | |||||
RSP-233192-01
|
F | Halb | 10 | X | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | ||||||
RSP-233193-01
|
F | Halb | 10 | X | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | ||||||
RSP-244880-01
|
G | Voll | 24 | X | ——— | ——— | ——— | ||||||
RSP-244881-01
|
G | Voll | 24 | X | ——— | ——— | ——— | ||||||
VITA™ 90.2 – RF-Kontakt- und Kabeloptionen
Die GPCC-Kontakte von Samtec bieten eine verbesserte Dichte und Leistung für 50/75-Ω Anwendungen, einschließlich VITA™ 90.2.
Wenn Sie Hilfe bei der Konfektionierung einer vollständigen HF-Kabelkonfektionierung benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt]
VITA™ 90.2-spezifizierte RF-Kabelkonfektionen
| Samtec PN | RF Cable | HF-Kontakte (Siehe Tabelle unten für einzelne Kontakte) |
Ohm | Frequenz (GHz) | Designunterstützung | Kaufen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Stärke | Länge (mm) | Ende 1 Steckverbinder | Ende 2 Steckverbinder | Zeichnungen | ||||
| RF047-A-20VP-20VP-0152 | .047" verlustarm, flexibel | 29 | 152 | GPCC-20 (Anschluss) | GPCC-20 (Anschluss) | 50 | 40 | In PDF drucken | |
| RF047-A-20VP-20VP-0305 | .047" verlustarm, flexibel | 29 | 305 | GPCC-20 (Anschluss) | GPCC-20 (Anschluss) | 50 | 40 | In PDF drucken | |
| RF047-A-20VP-01SP-0305 | .047" verlustarm, flexibel | 29 | 305 | GPCC-20 (Anschluss) | SMA (Stecker) | 50 | 40 | In PDF drucken | |
| RF047-A-20VP-18SP-0305 | .047" verlustarm, flexibel | 29 | 305 | GPCC-20 (Anschluss) | 1,85 mm (Stecker) | 50 | 40 | In PDF drucken | |
| RF047-A-20VP-M0RJ-0100 | .047" verlustarm, flexibel | 29 | 100 | GPCC-20 (Anschluss) | SMPM RA (Buchse) | 50 | 40 | In PDF drucken | |
| RF047-A-20VS-20VS-0152 | .047" verlustarm, flexibel | 29 | 152 | GPCC-20 (Buchse) | GPCC-20 (Buchse) | 50 | 40 | In PDF drucken | |
| RF047-A-20VS-20VS-0305 | .047" verlustarm, flexibel | 29 | 305 | GPCC-20 (Buchse) | GPCC-20 (Buchse) | 50 | 40 | In PDF drucken | |
| RF047-A-20VS-20VS-0100 | .047" verlustarm, flexibel | 29 | 100 | GPCC-20 (Buchse) | GPCC-20 (Buchse) | 50 | 40 | In PDF drucken | |
| RF047-A-20VS-01SP-0305 | .047" verlustarm, flexibel | 29 | 305 | GPCC-20 (Buchse) | SMA (Stecker) | 50 | 40 | In PDF drucken | |
| RF047-A-20VS-18SP-0305 | .047" verlustarm, flexibel | 29 | 305 | GPCC-20 (Buchse) | 1,85 mm (Stecker) | 50 | 40 | In PDF drucken | |
VITA™ 90.2 spezifizierte HF-Kontakte
| Samtec PN | Größe des Kontakts | Kontakt | Buchse | Ohm | Frequenz | Kontaktbeschichtungen GG = 10 μ" Gold |
Designunterstützung Zeichnungen |
Kaufen | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPCC-16-N-P-C-GG-086F-SD-1 | 16 | X | 75 | 18 GHz | GG | Druck | |||||||||||||||||||||
| GPCC-16-N-S-C-GG-047J-SD-1 | 16 | X | 75 | 18 GHz | GG | Druck | |||||||||||||||||||||
| GPCC-20-V-P-C-GG-047A-SD-1 | 20 | X | 50 | 110 GHz | GG | Druck | |||||||||||||||||||||
| GPCC-20-V-S-C-GG-047A-SD-2 | 20 | X | 50 | 110 GHz | GG | Druck | |||||||||||||||||||||
VITA™ 90.2 – Robuste Optik
Die robusten optischen Lösungen von SAMTEC verbessern die Leistung und vereinfachen das Platinenlayout. FireFly™ Flyover®-Mid-Board-Transceiver unterstützen bis zu 28 Gbit/s pro Spur in x4- und x12-Konfigurationen in einem Miniatur-Footprint für eine höhere Dichte in der Nähe der Datenquelle. Die robusten optischen Mid-Board-Transceiver von FireHawk™ unterstützen 10 Gbit/s pro Leitungsgeschwindigkeit in einer x4-Konfiguration mit dem branchenweit kleinsten Platzbedarf und dem niedrigsten Profil. Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden für optische Lösungen .
VITA™ 90.2 – RF- und Optik-Tools
VITA™ 90.2 - HF-Extraktionswerkzeuge
| Samtec PN | Typ | Zur Verwendung mit | Druck | Anleitungsblatt | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|
CAT-EX-GPCC16-01
|
Extraktion | GPCC-16 | --- | --- | |
CAT-EX-GPCC-20-01
|
Extraktion | GPCC-20 | --- | --- |
VITA™ 90.2 - Optik MT Ferrule Inspektions- und Reinigungswerkzeuge
| Samtec PN | Typ | Zur Verwendung mit | Druck | Anleitungsblatt | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|
OC-022430-01*
|
Steckadapter, 2 MTPs horizontal | RSP-239120-01 | --- | --- | |
OC-022430-02*
|
Steckadapter, 2 MTPs vertikal | ASP-223034-01 | --- | --- | |
OC-022430-03*
|
Steckadapter, 1 MTP horizontal | RSP-224882-01 RSP-233410-01 |
--- | --- | |
OC-022439-KARTON
|
Reinigungswerkzeug | RSP-222466-01 RSP-239120-01 ASP-223035-01 ASP-223034-01 RSP-224881-01 RSP-224882-01 RSP-233409-01 RSP-233410-01 |
--- | --- |
* Samtec Adapter funktionieren mit den folgenden Sumix-Mikroskopen: Manta W+, Manta HM
VITA™ 90.3 Stromversorgungsmodul – SEARAY™ abgewinkelt
VITA™ 90.3 definiert sowohl die mechanischen als auch die elektrischen Anforderungen an Commercial-Off-The-Shelf (COTS) Netzteile, Energiespeicher und Leistungseingangsfiltermodule. Die SEARAY-Steckverbinder™ von SAMTEC sind in Bauteilhöhen von 19 mm mit 240 oder 320 Kontakten erhältlich. Siehe Produkttestberichte unten.
Das Steckverbinderdesign von Samtec wurde als VITA™ 90-Standard ausgewählt.
VNX™ 90.3 (VNX+™ Power Module) spezifizierte Steckverbinder (SEARAY™ abgewinkelt)
| Samtec PN | Steckverbinder | Lötmetall Kugel Typ |
Optionen | Designunterstützung | Kaufen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 mm Modulhöhe |
Kontakte | Zentrierstifte (-A) |
Band und Rolle (-TR) |
Kontaktbeschichtungen | Zeichnungen | 3D | PADS | |||||
| ASP-232970-01 | Männlich (Vertikal) |
240 | Zinn-Blei | X | X | STL | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | |||
| ASP-232971-01 | Weiblich (Rechtwinklig) |
240 | Zinn-Blei | X | X | H | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | |||
| ASP-232970-02 | Männlich (Vertikal) |
240 | Bleifrei | X | X | S | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | |||
| ASP-232971-02 | Weiblich (Rechtwinklig) |
240 | Bleifrei | X | X | S | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | |||
| ASP-232972-01 | Männlich | 320 | Zinn-Blei | X | X | STL | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | |||
| ASP-232973-01 | Weiblich | 320 | Zinn-Blei | X | X | H | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | |||
| ASP-232972-02 | Männlich | 320 | Bleifrei | X | X | S | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | |||
| ASP-232973-02 | Weiblich | 320 | Bleifrei | X | X | S | In PDF drucken |
IGES PARASOLID SCHRITT |
PADS-Datei | |||