GPCC-20-V-S-C-GG-047A-SD-2 - RF-Koaxialkontakt Größe 20, 50 Ohm
Eigenschaften
50 Ohm Größe 20 Kontakte bis 110 GHz
Use with VITA™ 90.2 VNX+ optical/coaxial connector modules for highly configurable rugged, blind mate applications
Verfügbar für 0,047"-Kabelkonfektion (RF047-A)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.